Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique.

Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique.

La protection permanente des machines facilitée.

  • Surveillance vibratoire permanente selon ISO 10816.
  • Sortie contact avec seuil et temps de réponse réglables.
  • Signal 4...20 mA pour transmission directe au poste de commande.
  • Affichage LED sur le capteur.
  • Ajustement facile par 2 anneaux de réglage bien lisibles.
Surveillance vibratoire permanente
Le système de surveillance vibratoire VK surveille l'ensemble des vibrations de machines et d'installations en ligne selon la norme ISO 10816. Le capteur mesure la valeur efficace de la vibration ou vitesse. Si le seuil réglable est dépassé, l'appareil fournit une alarme via la sortie contact. De plus, la valeur efficace est disponible comme signal (4...20 mA) pour permettre un raccordement au système de contrôle du process.

Fonctionnement simple
La manipulation est facilitée par l’utilisation de deux anneaux de réglage qui permet l’ajustement rapide du seuil et du temps de réponse. Un capuchon protecteur, disponible comme accessoire, empêche l’accès aux réglages du capteur.
Surveillance vibratoire VK
Réglage du seuil et du temps de réponse via des anneaux de réglage. Surveillance de la vibration efficace des machines et d'installations selon ISO 10816.

VKV021 - Surveillance vibratoire, Surveillance vibratoire Veff selon DIN ISO 10816, Raccordement via connecteur M12 Surveillance vibratoire selon DIN ISO 10816 Etendue de mesure veff : 0...25 mm/s Sorties de commutation : normalement fermé et analogique 4...20 mA, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, connecteur M12, 1 x normalement fermé DC PNP / 1 x analogique 4...20mA

Accessoires (à commander séparément)

E30094 - Capuchon protecteur, avec option de plombage, pour capteurs de pression PK, pour capteurs de température TK, pour capteurs de vibration VK

Connecteurs et répartiteurs (à commander séparément)

EVC001 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC002 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR
EVC003 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 10 m câble PUR