Capteur de pression compact pour des applications dans la robotique et la manutention.

Capteur de pression compact pour des applications dans la robotique et la manutention.

Un vent nouveau souffle sur la pneumatique.

  • fficheur incliné pour une bonne lisibilité et utilisation.
  • Affichage bicolore pour la représentation de l'état de commutation.
  • Montage simple par des trous de fixation intégrés et des accessoires.
  • 2 sorties de commutation programmables ou une sortie de commutation et une sortie de diagnostic.
  • Plage de pression -1...1 bar ou -1...10 bar.
Capteur de pression PQ - pour des applications pneumatiques
Les nouveaux capteurs de pression de la série PQ sont basés sur l'élément de mesure piézoélectrique et se distinguent par un boîtier extrêmement compact et de nombreuses possibilités d'application. Les appareils permettent la mesure précise de la pression en cas de surpression ou sous-pression. La cellule de mesure silicium est insensible aux liquides (par ex. l'eau de condensation) et aux dépôts qui se pourraient trouver dans le système.

Détails techniques
La cellule de mesure silicium utilisée garantit une très bonne tenue aux surcharges ainsi qu'une exactitude de < ± 0,5 %. Le capteur peut être programmé via deux boutons-poussoirs. La programmation est facilitée par l'affichage bicolore à quatre digits qui, en plus, assure une bonne visibilité de l'affichage de la pression du système en opération normale même à grande distance.

PQ7809 - Capteur de pression électronique, Unités d'affichage: bar, kPa, PSI, inHg, Fonction programmable, DC PNP, Visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie tout ou rien ou sortie diagnostique, IP 65, Température ambiante 0...70 °C, Etendue de mesure: -1...1 bar, embase M8
PQ7834 - Capteur de pression électronique, Unités d'affichage: bar, kPa, PSI, inHg, Fonction programmable, DC PNP, Visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie tout ou rien ou sortie diagnostique, IP 65, Température ambiante 0...70 °C, Etendue de mesure: -1...10 bar, embase M8
E37340 - Clip rail
E37350 - Adaptateur
E37360 - Té de raccordement, avec réducteur G1/2 - G1/8, Raccord R1/8 - R1/8 orientable,Joint d'étanchéité G1/2

Bulletin actuel