ClassicLine : technologie analogique et TOR dans un module.

ClassicLine : technologie analogique et TOR dans un module.

Grande simplicité, flexibilité de montage et technologie de montage rapide

  • Entrée analogique 4…20 mA pour des capteurs à 2, 3 et 4 fils.
  • Sortie analogique 4…20 mA pour des actionneurs à 2, 3 et 4 fils.
  • 2 entrées TOR.
  • Montage sans outil.
  • L'orientation du câble plat dans trois directions.
Module ClassicLine AC5230
Le nouveau module ClassicLine possède non seulement une entrée (4...20 mA) et une sortie (4...20 mA) courant analogique, mais aussi deux entrées TOR. Grâce à la nouvelle technologie de montage, qui garantit un montage rapide et sans outils et, en même temps, très fiable, les modules sont particulièrement appropriés à des applications de terrain.
Caractéristiques particulières
  • Montage rapide de l'embase et de la partie supérieure
  • Montage très fiable
  • Adressage simple
  • Possibilité d'orientation du câble plat dans trois directions
  • Haute protection
  • LED à haute luminosité pour l'état et le diagnostic
Avantages et bénéfices client
Le câble plat peut être posé dans trois orientations différentes. L'embase et la partie supérieure ne sont plus montées comme avant avec quatre vis mais verrouillées à l'aide d'un coulisseau. Ceci garantit un montage rapide et très fiable. Tous les éléments de service et d'indication se trouvent sur l'affichage en face avant du module. Grâce à une haute luminosité, les LED sont bien visibles. Ils affichent des états de signaux, tensions d'alimentation et défauts.
Aucun logiciel nécessaire
Pour les maîtres des spécifications 2.1 + 3.0 l'esclave analogique est reconnu par son profil et le maître et l'esclave commencent automatiquement à échanger les données. La programmation des blocs de fonction dans le programme utilisateur de l'automate programmable pour le traitement du protocole analogique n'est plus nécessaire.
Mise en service
Le module peut être adressé hors tension avant le montage ou via la prise d'adressage intégrée après le montage et câblage. Seuls l’unité d’adressage AC1144 et le cordon d’adressage E70213 sont nécessaires.
Variantes
Les modules d'entrée analogique à 2 voies AC5222 et AC5223 à 4...20 mA pour des capteurs à 2, 3 et 4 fils sont déjà disponibles.

Modules ClassicLine

AC5230 - Module actif classique, Uniquement pour utilisation avec des maîtres AS-i au profil M4, isolation galvanique, Possibilité d'orientation du câble plat dans trois directions, IP 67, Température ambiante -25...70 °C
AC5222 - Module ClassicLine actif, 2 entrées analogiques 4...20 mA, Pour le raccordement de capteurs à 2 et 3 fils, Prise d'adressage, Possibilité d'orientation du câble plat dans trois directions, IP 67, Température ambiante -25...70 °C
AC5223 - Module ClassicLine actif, 2 entrées analogiques 4...20 mA, Pour le raccordement de capteurs à 2 et 4 fils, isolation galvanique, Prise d'adressage, IP 67, Température ambiante -25...70 °C

Accessoires

AC4000 - câble plat AS-i, , forme spécifique évite l'inversion de polarité, 100 m, IP 67, Température ambiante -40...85 °C,
E70381 - Répartiteur pour câble plat, Répartition de la tension AS-i ou de l'alimentation 24 V externe, IP 67, Température ambiante -25...75 °C
E70200 - PAAS Répartiteur, Répartition de la tension AS-i ou de l'alimentation 24 V externe, IP 65, Température ambiante -25...80 °C
E70413 - Terminaison pour câble platTempérature ambiante -20...70 °C
E73004 - Bouchon, Température ambiante -15...90 °C