Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis.

Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis.

"Touchez-moi !" - Commutation par simple effleurement.

  • Interrupteur sans contact, aucune pression nécessaire, sans usure et sans entretien.
  • Présence main confirmée par LED.
  • Résistant à l'huile, aux impacts et à l’abrasion; indice de protection IP 69K.
  • Câblage simple grâce à la technologie éprouvée 3 fils DC.
Technologie
Grâce au principe de mesure capacitif dynamique, l'approche d'une main est détectée. L'électronique supprime les influences parasites, par ex. eau, couches de glace ou corps étrangers statiques. Les détecteurs sensitifs commutent également à travers le verre. Les détecteurs sensitifs travaillent sans usure en comparaison avec des interrupteurs mécaniques. Ce détecteur réagit lorsqu'on le touche, aucune pression n'est nécessaire pour le faire commuter. De ce fait, il est très facile à utiliser.
Applications
Industrie : ces détecteurs sont utilisés comme interrupteurs de démarrage / d'arrêt sur les machines. Applications mobiles : ces détecteurs peuvent être utilisés comme interrupteurs sur des engins mobiles et des remorques. De plus, ils sont utilisables comme bouton d'arrêt ou comme « ouvre porte ». Des versions en braille sont possibles.
Possibilités de montage
Trois vis à tête cylindrique M4 ou vis pour tôle de Ø 3,9 mm sont nécessaires pour fixer le détecteur KT5001 / KT5002 sur une paroi. Des LED de signalisation indiquent que le détecteur est activé.

KT5001 - Capteur de main, Détecteur sensitif avec principe d'évaluation dynamique, DC PNP, IP 69K , Température ambiante -40...85 °C, câble PUR
KT5002 - Capteur de main, Détecteur sensitif avec principe d'évaluation dynamique, DC PNP, IP 69K , Température ambiante -40...85 °C, câble PUR, avec embase M8

Connecteurs et répartiteurs

EVC150 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC153 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR

Bulletin actuel