Pour de longues distances : CANremote - diagnostic à distance et visualisation.
Echange de données sans fil par GSM et internet pour les engins mobiles.
- Diagnostic en temps réel via le système de programmation CoDeSys.
- Affichage et mémorisation de données sur portail internet configurable.
- Affichage et traitement de données géo-localisation.
- Intégration dans le réseau machine via l'interface CAN/CANopen.
- Bibliothèques logicielles prédéfinies selon CEI 61131-3.
CANremote : échange de données sans fil en temps réel et via un portail internet.
En temps de globalisation, les clients sont de plus en plus éloignés. Les coûts de prestations de service et la réduction du temps d'arrêt machine en cas de perturbations deviennent de plus en plus importants. De ce fait, les constructeurs de machines utilisent de plus en plus souvent le diagnostic à distance par connexion GSM/GPRS/EDGE. La passerelle CANremote transmet les données directement depuis le système de commande de la machine. Elles sont transmises en temps réel au système de programmation ou de diagnostic du fabricant de la machine ou sauvegardées temporairement sur un serveur et sont disponibles via un portail Internet à tout moment. De plus, CANremote GPS permet la visualisation directe des données de positionnement GPS sur le portail internet.
Fonctions et avantages
CANremote est le premier package complet d'un seul fournisseur comprenant le matériel et le logiciel pour la maintenance à distance via CoDeSys et pour l'accès aux données d'application via un portail internet. Le protocole de communication optimisé en vitesse permet également le paramétrage et la localisation des machines via GPS et la gestion de flotte. Pour tous les systèmes de commande et afficheurs de la famille ecomatmobile, les différents modèles de coûts des services de données fournissent une solution optimisée en coûts.