Capteurs de débit tout ou rien pour liquides.
Capteur de débit mécatronique robuste.
- Débit : 15 l/min, 25 l/min, 50 l/min, 100 l/min, 200 l/min.
- Temps de réponse rapide ≤ 10 ms.
- Utilisation facile : seuils de commutation réglables par molette graduée.
- Sortie de commutation tout ou rien pour signal de sécurité.
- Gamme de pression 25 bar.
Capteur de débit mécatronique
Le capteur de débit fonctionne selon le principe du piston avec support à ressort : le piston, dans le siège de la soupape d'un boîtier, est soulevé par le fluide en débit contre la tension du ressort. Un détecteur inductif détecte la position du piston et fournit un signal tout ou rien.
La tension du ressort garantit un retour sûr du piston dans sa position initiale si le débit diminue. Cela permet une installation du capteur de débit indépendante de la position et évite un reflux.
Les seuils de commutation sont faciles à régler et fixer via une molette de réglage. La conception mécanique robuste permet l'emploi dans un environnement difficile. Les appareils ne nécessitent aucun entretien.