Passerelle AS-i Profinet de la troisième génération.
Passerelles AS-i avec temps de transfert extrêmement court.
- fficheur couleur pour diagnostic et mise en service claires et faciles.
- Contrôleur de défauts de câblage.
- Profinet-Switch avec 2 ports.
- Homologation Profinet selon Conformance Class B.
Le bus en un clin d'œil
La passerelle ifm est le raccordement rapide d'AS-i au système Profinet. Grâce à l'afficheur couleur et l'interface web l'état de tous les esclaves AS-i peut être vu d'un coup d'œil. Le menu quick-setup et l'utilisation intuitive simplifient le réglage et le diagnostic. En outre, l'interface web permet l'accès complet à distance.
Trois types de tension d'alimentation
L'alimentation en tension flexible permet une intégration dans votre application à un prix favorable. Les appareils peuvent fonctionner avec des alimentations AS-i, des alimentations DC ou une combinaison des deux. L'alimentation de plusieurs réseaux AS-i avec une seule alimentation est aussi permise.