ExtendedController 32 bits pour les engins mobiles.
32 entrées multifonctions, 32 sorties multifonctions + 16 sorties TOR.
- Entrées et sorties TOR et analogique avec fonction de diagnostic pour les engins mobiles.
- Utilisable pour des fonctions de commande complexes dans les engins mobiles.
- 4 interfaces CANopen avec protocole CANopen et SAE J1939.
- Programmable avec CoDeSys 2.3 selon CEI 61131-3.
- Homologation de type e1 de l'office fédéral allemand sur la circulation des véhicules automobiles.
ExtendedController 32 bits pour les engins mobiles
Le système de contrôle-commande pour engins mobiles est conforme aux exigences d'une électronique moderne capable d'exécuter simultanément des fonctions proportionnelles avec un grand nombre d'entrées et sorties. L'ExtendedController a été développé spécialement pour l'utilisation dans les véhicules et les engins mobiles selon les normes en vigueur et sur la base de nombreuses années d’expérience.
Outre les entrées et sorties multifonctions chaque module de commande est équipé de 4 interfaces CAN. Celles-ci supportent tous les protocoles bus importants et les différents taux de transmissions ainsi que l'échange de données transparent ou prétraité. Par la programmation selon CEI 61131-3, toutes les fonctions de commande peuvent facilement être intégrées dans le programme d'application.
![]() | CR0232 - ExtendedController, Commande mobile programmable Type R 360 , processeur 32 bits, Fonctions d'entrée / de sortie paramétrables, Programmation selon IEC 61131-3, 32 Bit |