Innovations produits

Maître IO-Link pour des zones aseptiquesifm top product Communication industrielle
Maître IO-Link pour des zones aseptiques
Spécialement conçu pour l'utilisation sûre dans des applications en milieu humide de l'industrie agroalimentaire
Maîtres IO-Link robustesifm top product Communication industrielle
Maîtres IO-Link robustes
Modules bus de terrain avec une connexion sûre pour le raccordement de capteurs intelligents
Boîtier O1D à technologie PMD Détecteurs de position
Boîtier O1D à technologie PMD
Utilisable dans les applications nécessitant la suppression de l'arrière-plan
Le nouveau boîtier mini O8 – petit mais costaud !ifm top product Détecteurs de position
Le nouveau boîtier mini O8 – petit mais costaud !
Détecteurs optiques miniatures en lumière rouge
Désormais, mesurer la pression absolue Capteurs process
Désormais, mesurer la pression absolue
Nouveaux transmetteurs de pression absolue PT avec différentes plages de mesure
Surveillance vibratoire – une solution intelligente. Systèmes pour la surveillance et le diagnostic d'état de machines
Surveillance vibratoire – une solution intelligente.
Plus qu'une surveillance vibratoire selon ISO 10816.
Il résiste à tout - nouveau détecteur inductif haute pression Détecteurs de position
Il résiste à tout - nouveau détecteur inductif haute pression
Détecte l’acier avec une pression jusqu’à 500 bar sur la face active
Disjoncteur électronique 24 V Alimentations / accessoires
Disjoncteur électronique 24 V
Protection des câbles avec fonction de surveillance pour le circuit secondaire 24 V
Capteurs de température avec connecteur DEUTSCH, AMP ou M12 Capteurs process
Capteurs de température avec connecteur DEUTSCH, AMP ou M12
Capteurs de température avec connecteur DEUTSCH, AMP ou M12
Avec l’indicateur à LED, on voit le réglage effectuéifm top product Détecteurs de position
Avec l’indicateur à LED, on voit le réglage effectué
Premier capacitif avec indicateur visuel du seuil de commutation
Détecteurs inductifs inox pour l'automatisation industrielle avec facteur de réduction K=1ifm top product Détecteurs de position
Détecteurs inductifs inox pour l'automatisation industrielle avec facteur de réduction K=1
Une portée identique pour tous les métaux
Entendre ce que personne ne peut voir. Détecteurs à ultrasons compacts. Détecteurs de position
Entendre ce que personne ne peut voir. Détecteurs à ultrasons compacts.
Détection d'objets non homogènes à grandes portées.
Oyez, oyez : les nouveaux détecteurs à ultrasons. Détecteurs de position
Oyez, oyez : les nouveaux détecteurs à ultrasons.
Détection d'objets non homogènes à grandes portées.
ecolink M12, la connexion fiable même pour l'automatisation industrielle et la machine-outil Technologie de connexion
ecolink M12, la connexion fiable même pour l'automatisation industrielle et la machine-outil
De l'automatisation industrielle à la machine-outil.
Mesure continue du niveau dans les ambiances sévères Capteurs process
Mesure continue du niveau dans les ambiances sévères
Capteur de niveau LR avec un nouveau design et fonctions étendues
Des amplificateurs pour une plus grande portée des antennes RFID Systèmes d'identification
Des amplificateurs pour une plus grande portée des antennes RFID
Plus de flexibilité en convoyage grâce aux portées de travail augmentées.
Mini-commande modulaire avec sorties relais à courant élevé Systèmes pour engins mobiles
Mini-commande modulaire avec sorties relais à courant élevé
Gestion de la performance dans les engins mobiles
Système d'automatisation de sécurité avec fonctions automate et passerelle.ifm top product Technologie de sécurité
Système d'automatisation de sécurité avec fonctions automate et passerelle.
Sécurité 4.0 : SmartPLC de sécurité.
Nouveau standard dans la mesure de débit calorimétrique !ifm top product Capteurs process
Nouveau standard dans la mesure de débit calorimétrique !
Débitmètre calorimétrique pour liquides et gaz
Capteur de niveau à seuils pour applications hygiéniques en zone explosible. Capteurs process
Capteur de niveau à seuils pour applications hygiéniques en zone explosible.
LMT - détection fiable de niveaux limites.
Mesurer des températures jusqu'à 600 °C : un nouveau look pour le TR. Capteurs process
Mesurer des températures jusqu'à 600 °C : un nouveau look pour le TR.
Amélioration de l’unité d'affichage et convertisseur pour sondes Pt100 / Pt1000.
Modernisation d'un classique : nouveau capteur de température TN. Capteurs process
Modernisation d'un classique : nouveau capteur de température TN.
Utilisation encore plus facile et visualisation améliorée.
Afficheur IO-Link : Valeurs process en un coup d'œil. Communication industrielle
Afficheur IO-Link : Valeurs process en un coup d'œil.
Une plus grande facilité de maintenance et plus d'informations de service sur site.
Détecteurs résistants aux champs électromagnétiques ifm top product Détecteurs de position
Détecteurs résistants aux champs électromagnétiques "K=1" pour des applications de soudage.
Une portée pour tous les métaux
Détecteurs inductifs pour l'automatisation industrielle avec facteur de réduction K=1ifm top product Détecteurs de position
Détecteurs inductifs pour l'automatisation industrielle avec facteur de réduction K=1
Une portée pour tous les métaux
Communication facile avec l'API et, en parallèle, avec le LINERECORDER SMARTOBSERVER*. Communication industrielle
Communication facile avec l'API et, en parallèle, avec le LINERECORDER SMARTOBSERVER*.
Module maître IO-Link 8 ports avec LINERECORDER AGENT embedded.
Capteur de niveau avec concept de sondes modulaire.ifm top product Capteurs process
Capteur de niveau avec concept de sondes modulaire.
Détection sûre et précise du fluide dans des applications hygiéniques.
Capteur d’humidité dans l’huile et de température dans un seul appareil. Capteurs process
Capteur d’humidité dans l’huile et de température dans un seul appareil.
Eviter que l’huile n’ait les “ pieds mouillés ”.
Transmetteur de niveau LR9020 dans un boîtier étanche et paramétrage IO-Link. Capteurs process
Transmetteur de niveau LR9020 dans un boîtier étanche et paramétrage IO-Link.
Mesure continue du niveau avec sortie analogique et IO-Link.
Maître IO-Link 8 ports : connexion continue sur le terrain. Communication industrielle
Maître IO-Link 8 ports : connexion continue sur le terrain.
Raccordement des capteurs IO-Link à tous les bus de terrain.