ifm - Historique
- 1969
- 1972
- 1973
- 1980
- 1982
- 1983
- 1986
- 1992
- 1994
- 1997
- 1998
- 2000
- 2003
- 2003
- 2004
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2007
- 2007
- 2008
- 2008
- 2009
- 2009
- 2010
-
Les deux fondateurs d'ifm Robert Buck et Gerd Marhofer introduisent des détecteurs de proximité inductifs sous la marque efector en Allemagne.
-
Détecteurs de proximité capacitifs permettent également la détection de matières non-métalliques.
-
Premier contrôleur de vitesse électronique en boîtier rail DIN, base pour les boîtiers de contrôle.
-
Des cellules et systèmes optoélectroniques complètent la gamme des détecteurs inductifs et capacitifs.
-
Intégration des codeurs incrémentaux et absolus dans la gamme des produits.
-
ifm introduit les premiers capteurs de débit électroniques sur le marché, début des capteurs pour les fluides chez ifm.
-
Présentation des premiers systèmes de contrôle-commande ifm pour les applications industrielles, plus tard également pour les engins mobiles.
-
Introduction du système bus de terrain AS-i (Actuator Sensor Interface – Interface actionneurs-capteurs).
-
Lancement des capteurs de pression et de dépression ifm sur le marché.
-
Des capteurs de température complètent la gamme de capteurs pour les fluides ifm.
-
La nouvelle gamme de produit de sécurité offre des produits certifiés pour des applications de sécurité.
-
Introduction des premiers capteurs de niveau avec des seuils de commutation sélectionnables sans composants en mouvement par force mécanique.
-
Introduction du système de diagnostic vibratoire efector octavis. Il ouvre de nouvelles voies dans la maintenance préventive conditionnelle.
-
Détecteur 2D compact efector dualis: Reconnaissance de contours et positions pour l'assemblage et la manutention.
-
Les premiers systèmes d'identification : optique (lecture de codes Data Matrix) et par radio (technologie RFID).
-
ifm lance des détecteurs pour vérins et des détecteurs magnétiques innovants sur le marché.
-
ifm electronic gmbh gagne le Hermes Award pour le détecteur de distance "efector PMD".
-
Pour la première fois, ifm lance ecolink, sa propre technologie de connexion, sur le marché. Le concept révolutionnaire fait sensation dans l'industrie.
-
Lancement de ifm electronic n.v./s.a. Belgique .
-
Pour la première fois, ifm utilise la technologie des micro-ondes dans efector GWR pour la mesure de niveau dans des cuves compactes.
-
Une autre étape vers la maintenance préventive conditionnelle : le capteur compact pour le diagnostic de pompes efector PIM.
-
Capteur de débit magnéto-inductif en version inline. Surveillance compétitive de liquides conducteurs avec efector mid.
-
Lecteur multicodes pour l'identification optique. Identification de codes à barres et de codes 2D.
-
Synthèse entre un capteur de pression et un afficheur analogique. Le premier manomètre à contact entièrement électronique.
-
Lecture industrielle en 3D. Evaluation visuelle de distances, niveaux ou volumes avec le détecteur de vision 3D efector pmd3d.
-
Unique sur le marché - le concept du système de commande ecomatmobile Basic pour des engins mobiles. Ses trois modules – BasicRelay, BasicController, BasicDisplay – peuvent être combinés à volonté.