Exemple d'application Memory Plug

Stockage de données et paramétrage avec le Memory Plug
Le Memory Plug permet de copier et sauvegarder facilement les données du capteur. Lorsque des données sont stockées dans le Memory Plug, elles peuvent être recopiées automatiquement de la mémoire du Memory Plug dans tout nouveau capteur de même type raccordé. Ceci permet une économie de temps et évite les erreurs de reparamétrage.

Les avantages du Memory Plug

Le Memory Plug permet...
  • le paramétrage de tous les capteurs IO-Link V1.1 quel que soit le fabricant.
  • le stockage des paramètres des capteurs IO-Link.
  • le remplacement rapide de capteurs sans reparamétrage.
  • la mise en service rapide et la programmation en série des capteurs hors installation ou directement sur site.
  • la vérification de la configuration du capteur raccordé.
Cliquez ici pour plus d’informations sur le Memory Plug.
ifm Memory Plug Applikation

IO-Link Memory Plug