IO-Link

Communication point à point avec des systèmes IO-Link d'ifm


L’intérêt d’IO-Link

Des fabricants leaders dans le domaine des capteurs, des actionneurs et de la technologie de commande ont développé IO-Link. Une interface standardisée et indépendante des bus de terrain a été créée conjointement pour l'automatisation permettant à l'utilisateur une connexion point à point sans adressage.

Des appareils tout ou rien - dans le passé le plus souvent limités aux signaux de commutation simples ou aux valeurs analogiques - sont devenus des capteurs intelligents.




Avantages avec IO-Link

Aujourd'hui, les capteurs IO-Link d'ifm proposent à l'utilisateur des options tout à fait nouvelles. Par exemple, la transmission de données cycliques et acycliques ainsi que des messages est bidirectionnelle. De plus, IO-Link a beaucoup plus à offrir :


Aucune influence extérieure du signal

La transmission des données est basée sur un signal 24 V. Des câbles blindés ainsi que les mises à la terre associées ne sont plus nécessaires.



Plus de perte des valeurs mesurées

Toutes les valeurs mesurées sont transmises de manière numérique. De ce fait, une transmission erronée et la conversion de signaux analogiques sont empêchées.



Remplacement facile de capteurs

Tous les paramètres du capteur sont sauvegardés dans le maître et transmis au nouvel appareil.



Protection contre la fraude

Aucun mauvais réglage par les opérateurs.



Identification

Remplacement équivalent. Aucun faux capteur accepté.



Détection rupture de fil / diagnostic

La rupture d'un fil ou un court-circuit est détecté tout de suite.






Nouveaux produits IO-Link d'ifm

Maîtres IO-Link robustes

Boîtier O1D à technologie PMD



Maître IO-Link pour des zones aseptiques





Cela pourrait aussi vous intéresser :


La communication en Y d'ifm

Utiliser pleinement les données capteurs.