>
<
start / stop
  • Refonte pour le site web : Le nouveau ifm.com
  • Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe.
  • Transmetteur de niveau 2 fils avec afficheur, paramétrage via IO-Link.
  • IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature.
  • Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire.
  • Surveillance vibratoire permanente.
  • RFID pour la production et la logistique.
  • Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D

Innovations produits

Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000.[12.11.2010] — Capteurs process
Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000.
Sondes à boulonner Pt100/Pt1000 pour différentes applications.
Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m[28.10.2010] — Technologie de sécurité
Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m
Barrières de sécurité multifaisceaux avec récepteur passif et systèmes classiques à grande portée.
ecomat<em>mobile</em> Basic – raccorder, activer, utiliser.[27.10.2010] — Systèmes pour engins mobiles
ecomatmobile Basic – raccorder, activer, utiliser.
Automatiser des engins mobiles - simple, modulaire, à coûts optimisés
IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature.[27.10.2010] — Accessoires
IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature.
Paramétrage rapide et simple des capteurs IO-Link.
Le transmetteur de température en tête de sonde, c’est dépassé[27.10.2010] — Capteurs process
Le transmetteur de température en tête de sonde, c’est dépassé
Le connecteur transmetteur de température, c’est l’avenir.
Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX.[27.10.2010] — Capteurs process
Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX.
Nouvelle sonde de niveau avec homologation ATEX, IECEx et GL.

Contact

Agence Paris
ifm electronic
Immeuble Uranus
1-3 rue Jean Richepin
93192 NOISY LE GRAND CEDEX
Tél:  0820 22 30 01
Fax: 0820 22 22 04

i-STEP Newsletter

i-STEP

Carrière chez ifm electronic

jobs

Animation virtuelle des produits

product animations