Les formations techniques  
   Tél:
0 820 22 30 01
   Vidéo formations (durée env. 3 minutes)
 Les conditions
Fax:
0 820 22 22 04
 
   
 
 
  N° de Cde Niveau Nom de la formation Durée Objectifs Nombre maxi de stagiaires Population Ciblée Pré requis
  ZA9300 Niveau 1 Formation Maintenance 1 J Formation générale à la maintenance et au diagnostic avec maître AS-i autre 8 Technicien maintenance et Opérateurs Connaissances électriques
Connaissances des principes de l’automatisme
  ZA9301 Niveau 1 Formation Maintenance 1,5 J Formation générale à la maintenance et au diagnostic avec maître AS-i ifm 8 Technicien maintenance et Opérateurs Connaissances électriques
Connaissances des principes de l’automatisme
  ZA9302 Niveau 2 Formation mise en route d'un système AS-i 1 J Savoir installer correctement un bus AS-i avec un maître contrôleur ifm de façon autonome, savoir analyser un défaut 4 Techniciens Connaissances électriques
Connaissances des principes de l’automatisme
Connaissance du projet
  ZA9308 Niveau 2 Utilisation et maintenance d’un système AS-i incluant AS-i Safety   Acquérir les bases nécessaires à la création, la maintenance, et au diagnostic de systèmes AS-i intégrant des contrôleurs en mode passerelle et incluant AS-i Safety   Ingénieurs systèmes spécialiste du bus AS-i  
  ZA9390 Niveau 3 Formation AS-i expert Sur mesure Acquérir une expertise AS-i Sur mesure Automaticien Adaptée aux contraintes et besoins du client
  ZA9108 Niveau 1 Utilisation et configuration du capteur Dualis Object 1 J Assurer la mise en œuvre et le paramétrage du produit. Acquérir les bases nécessaires à l’installation et au diagnostic pour la maintenance du capteur Dualis 4 Techniciens de maintenance, bureau d’étude Pas de connaissances particulières requises
  ZA9401 Niveau 2 Mise en œuvre du système R360 2 J Etre capable de construire une configuration maître esclave à base d’un réseau CAN et du protocole CAN Open, savoir utiliser l’outil de développement codesys 4 Ingénieur systèmes spécialiste R360  
  ZA9402 Niveau 1 Formation SAV sur bus CAN Open 2 J Etre capable d’identifier et de réparer une panne niveau 1 sur bus CAN   Ingénieur systèmes spécialiste R360  
  ZA9403   Mise en œuvre des systèmes R360 de Sécurité   Permet d’augmenter la connaissance et la compréhension des nouvelles normes, la connaissance des méthodes de programmation des automates de sécurité, l‘installation et le montage d’un PLC SAFETY dans un réseau CANopen   Bureau d’étude  
  ZGD002   Utilisation et configuration du capteur OCTAVIS   Assurer la mise en œuvre et le paramétrage du produit. Acquérir les bases nécessaires à l’installation et au diagnostic pour la maintenance du capteur Octavis sur les machines   Techniciens de maintenance, bureau d’étude Pas de connaissances particulières requises