Le nouveau concept de contrôle-commande ecomatmobile Basic

La meilleure solution est souvent très simple.
Automatiser des engins mobiles.
Facile, modulaire, à coûts optimisés.


Définissez la solution optimale pour vos besoins et intégrez-la dans vos engins mobiles.

Procurez plus de confort et de fiabilité pour vos clients en trois étapes seulement.

Le concept ecomatimobile Basic : raccordez - travaillez - activez
1. Raccordez - 2. Travaillez - 3. Activer

ecomatmobile Basic :
Les systèmes de contrôle-commande pour les engins mobiles fonctionnent grâce à l'interaction parfaite de tous les composants. Avec ecomatmobile Basic, ifm electronic a développé un système de contrôle-commande facile, modulaire et à coûts optimisés pour les engins mobiles. Fondé sur le savoir-faire de l'automatisation ultramoderne – " Made in Germany ".

Facile :
L'ecomatmobile Basic marque des points lors du montage ainsi que lors de la mise en service et du fonctionnement de l'application.

Modulaire :
Les trois modules BasicRelay, BasicController et BasicDisplay, qui sont parfaitement adaptés l'un à l'autre, peuvent être combinés de manière flexible entre eux.

Coût optimisé :
ecomatmobile Basic, équipé d'une mini-commande à un prix compétitif et en même temps programmable, offre aussi des solutions adéquates destinées à la protection, au câblage et à la visualisation.

Aperçu concept Basic (fichier PDF 1 005 Ko)