Eclairages
Eclairages plats
Pour la méthode backlight, des éclairages sont utilisés illuminant l'objet par derrière générant ainsi une silhouette pour le capteur de contours. La nouvelle génération d’éclairages ifm peut être fixée sur une paroi ou un rail en aluminium ne nécessitant que peu d'espace grâce à la version extra-plate d'une épaisseur de seulement 9,2 mm. Ils génèrent un champ de lumière très homogène avec de la lumière rouge visible ou de la lumière infrarouge invisible et sont disponibles en 3 différentes tailles.
Haute puissance lumineuse due au mode de fonctionnement spécifique
Grâce à la technologie du microprocesseur, les éclairages backlight permettent le fonctionnement avec deux différentes puissances lumineuses: en mode "normal" l'élément peut travailler en permanence ou de manière pulsée, en mode "high" un fonctionnement pulsé avec une puissance lumineuse 4 fois plus haute est possible. Les temps d'exposition sont ainsi réduits de 75 - 80%, ce qui est un avantage, notamment pour des process rapides.
Pour la méthode backlight, des éclairages sont utilisés illuminant l'objet par derrière générant ainsi une silhouette pour le capteur de contours. La nouvelle génération d’éclairages ifm peut être fixée sur une paroi ou un rail en aluminium ne nécessitant que peu d'espace grâce à la version extra-plate d'une épaisseur de seulement 9,2 mm. Ils génèrent un champ de lumière très homogène avec de la lumière rouge visible ou de la lumière infrarouge invisible et sont disponibles en 3 différentes tailles.
Haute puissance lumineuse due au mode de fonctionnement spécifique
Grâce à la technologie du microprocesseur, les éclairages backlight permettent le fonctionnement avec deux différentes puissances lumineuses: en mode "normal" l'élément peut travailler en permanence ou de manière pulsée, en mode "high" un fonctionnement pulsé avec une puissance lumineuse 4 fois plus haute est possible. Les temps d'exposition sont ainsi réduits de 75 - 80%, ce qui est un avantage, notamment pour des process rapides.




