Contrôle de contours
|
Systèmes de contrôle d'objets Pour l'assemblage et la manutention, les systèmes de contrôle d'objets sont essentiels pour le contrôle qualité. Le test à 100 % du contour ou de la position avant, durant ou après les étapes individuelles d'assemblage évite des reprises de pièces et de nombreux rebus. Grâce à ses dimensions de seulement 42 x 42 x 43,5 mm, le capteur de contours efector dualis établit de nouveaux critères permettant de solutionner des applications où l'espace de montage est très limité. De plus, la technique de montage et de câblage adaptée aux besoins de l'industrie permet une connexion facile et rapide à votre process. |
![]() |
|
Le progiciel utilisateur La fonctionnalité et la puissance de traitement sont intégrées dans le capteur de contours efector dualis permettant différentes options. Pour la communication et le paramétrage la connexion au PC/notebook est effectuée par un câble adaptateur USB et grâce au progiciel "efector dualis Control Panel", il est possible d'effectuer et de mémoriser des paramétrages dans le capteur. Ce progiciel professionnel est guidé par menu et se distingue par sa grande facilité d'utilisation et sa convivialité. Un nouveau contour n'est paramétré dans le capteur qu'en 6 étapes seulement– facile à utiliser. |
![]() |
|
Un système complet. L'efector dualis est compatible avec les accessoires de montage des cellules optoélectroniques. Des éléments de fixation pour le montage sur une paroi, sur le bâti de machine ou sur des rails profilés en aluminium sont disponibles qui, en plus de la petite taille du boîtier, proposent une solution rapide, facile et sûre lorsque l'espace est très limité. |
![]() |