Détecteur inductif
IGT202
IGKC012-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
Détecteur inductif
IGT202
IGKC012-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
- Large plage de température de fonctionnement
- Résistant au choc de température même en cas de changement brusque de température
- Boîtier en acier inoxydable robuste pour utilisation dans l'industrie alimentaire
- Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP/NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 12 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés; Portée augmentée; Aide au réglage optique |
---|---|
Application | Process de nettoyage réguliers |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 12; (24 V) |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP/NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,8 |
Courant de sortie minimum [mA] | 2; (seulement en fonctionnement 2 fils) |
Courant résiduel max. [mA] | 0,5; (seulement en fonctionnement 2 fils) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 300 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 12 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...9,7 |
Portée augmentée | oui |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 3...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...100 |
---|---|
Indice de protection | IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 1359 | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Boîtier | boîtier fileté |
---|---|
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | inox (1.4404 / 316L); face active: PEEK |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Aide au réglage optique | oui |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |