Les classes d’offres services : l’engagement d’ifm pour des prestations de qualité !

  • Les entreprises du Gimelec (groupement des industries de l'équipement électrique, du contrôle commande et des services associés) vous proposent par la démarche des "Classes d'Offres" une classification qui vous permet d´identifier le niveau d'engagement du fournisseur lors d'une vente ou d'un appel d'offre.
  • Ainsi en apposant sur les offres le pictogramme auquel est associé le numéro de la classe proposée, vous pouvez plus facilement comparer les propositions et vous êtes assuré d´obtenir des prestations de qualité en conformité avec vos besoins.
  • Aujourd'hui, 7 classes d'offres sont définies dans une charte professionnelle. Les classes de 0 à 3 s´appliquent aux fabricants les classes de 4 à 6 aux intégrateurs. Chaque entreprise signataire de cette charte s´engage à respecter la démarche en accord avec le guide d'application qui sert de référentiel.
  • Les Classe d´Offres couvrent les fonctions ; détection, contrôle commande,communication, entraînement et instrumentation.
  • Cas concret des capteurs et systèmes de vision, identification mesure cliquez ici.