Fiche technique :
par ex. IA0032
Retour au panier
Home
Société
Produits
Applications
Support
Nouveautés
Contact
e-Shop
Innovations produits
Nouveautés Société
Info salons
Presse
i-STEP newsletter
e-mailing innovation
ecomat
mobile
newsletter
IMA
Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles
Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis.
Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe.
Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire
Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8
PC écran tactile pour des environnements sévères
Boite de refroidissement pour la série O1D
Codeur multi-tours pour des conditions sévères
Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire
Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m
Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis
ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides.
Alimentations ifm
Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact
Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion.
ecolink M8, la connexion fiable
Répartiteurs avec technologie ecolink
Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube
Détecteurs inductifs à fente
Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat.
O5 pour la zone explosible poussière.
OG BasicLine : en boîtier plastique !
Les barrières de sécurité entrent en scène
Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation.
Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D
Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock.
Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline
Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils
Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18.
Détecteur laser classe 1 en boîtier O5.
Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu !
Détecteurs inductifs tout inox robustes.
Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact.
ecolink M12 - pour les applications embarquées.
Détecteurs capacitifs clairvoyants.
Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions.
La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1.
Détecteurs optimaux pour les vérins faible course.
Les détecteurs optiques M18.
Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire.
Archives
Archives 2007
Archives 2006
Archives 2005
Archives 2004
Archives 2003
Archives 2002
Archives 2001
Archives 2000
efector dualis détecteur de vision
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Système bus AS-interface
Systèmes de contrôle-commande
Systèmes d'identification
Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Archives 2007
Domaine: Détecteurs de proximité [12/2007]
Gain de temps grâce au montage rapide innovant
Domaine: Détecteurs de sécurité [11/2007]
Détecteur de sécurité inductif fonctionnant sans contact.
Domaine: Accessoires [11/2007]
Kit d'automation pour vannes à mouvement linéaire.
Domaine: Détecteurs inductifs pour vannes [11/2007]
Rétro-information pour actionneurs 1/4 de tour selon catégorie ATEX 3G.
Domaine: Détecteurs de sécurité [11/2007]
Détecteur de proximité inductif de sécurité sans contact.
Domaine: Technologie de connexion [11/2007]
ecolink M12 - pour les zones aseptiques et humides en agroalimentaire.
Domaine: Cellules et systèmes optoélectroniques [11/2007]
Détecteur de distance compact avec une portée de 75 m sur réflecteur " nid d'abeille ".
Domaine: Cellules et systèmes optoélectroniques [11/2007]
Détecteur mini à puissance MAXI.
Domaine: Détecteurs de proximité [10/2007]
Détecteurs capacitifs prêts à l’emploi d'un seul appui sur le bouton-poussoir.
Domaine: Détecteurs de proximité [10/2007]
Détection fiable de granulés secs.
Domaine: Accessoires [5/2007]
Accessoires pour montage sur différents types de vérins.
Domaine: Détecteurs de sécurité [5/2007]
Détecteur de sécurité inductif fonctionnant sans contact.
Domaine: Systèmes de détection d'objets [5/2007]
Détecteurs pour vérins à rainure en C.
Domaine: Cellules et systèmes optoélectroniques [3/2007]
Détection claire et nette avec l'O5.
Domaine: Cellules et systèmes optoélectroniques [2/2007]
Nouvelle opto ifm : O4 - le boîtier grand format.
Domaine: Détecteurs de sécurité [1/2007]
Boîtier de contrôle de sécurité pour la protection des personnes et des machines
|
Home
|
Société
|
Produits
|
Applications
|
Support
|
Nouveautés
|
Contact
|
e-Shop
|
©1998-2012
ifm electronic gmbh
- Germany -