Diagnostic de vibrations sur un homogénéisateur
Exigence
Des machines stratégiques, comme l'homogénéisateur, entraînent des coûts élevés d'immobilisation en cas de défaillance. Des changements dans le fonctionnement, provoqués par exemple par des déséquilibres ou des détériorations de roulements, laissent des traces.
Réalisation
Le système de diagnostic compact efector octavis évalue les caractéristiques vibratoires d’après des analyses de fréquences. Un accéléromètre micromécanique sert de capteur. Les données sont recueillies, traitées et interprétées de manière décentralisée sans qu’un expert soit nécessaire. Le bruit de l'impact est détecté, le spectre de fréquences est calculé. Ainsi, l’état du roulement et le déséquilibre sont évalués. L'état peut être lu directement sur site et est signalé par des sorties de commutation TOR. Le raccordement à un système bus est également possible.
Bénéfices client
L'efector octavis est approprié pour la détection précoce de détériorations de roulements ou déséquilibres. La surveillance continue propose une solution fiable et compétitive comparée aux méthodes périodiques. Le capteur type VE1001 permet une surveillance jusqu'à cinq objets différents ou 20 fréquences différentes. Un roulement ou un arbre est défini comme objet. Avec efector octavis, la surveillance vibratoire permanente n’est plus une question de prix.
Des machines stratégiques, comme l'homogénéisateur, entraînent des coûts élevés d'immobilisation en cas de défaillance. Des changements dans le fonctionnement, provoqués par exemple par des déséquilibres ou des détériorations de roulements, laissent des traces.
Réalisation
Le système de diagnostic compact efector octavis évalue les caractéristiques vibratoires d’après des analyses de fréquences. Un accéléromètre micromécanique sert de capteur. Les données sont recueillies, traitées et interprétées de manière décentralisée sans qu’un expert soit nécessaire. Le bruit de l'impact est détecté, le spectre de fréquences est calculé. Ainsi, l’état du roulement et le déséquilibre sont évalués. L'état peut être lu directement sur site et est signalé par des sorties de commutation TOR. Le raccordement à un système bus est également possible.
Bénéfices client
L'efector octavis est approprié pour la détection précoce de détériorations de roulements ou déséquilibres. La surveillance continue propose une solution fiable et compétitive comparée aux méthodes périodiques. Le capteur type VE1001 permet une surveillance jusqu'à cinq objets différents ou 20 fréquences différentes. Un roulement ou un arbre est défini comme objet. Avec efector octavis, la surveillance vibratoire permanente n’est plus une question de prix.
Produits utilisés dans cette application
D'autres applications dans ce groupe de produits
- Surveillance continue de roulements sur un séparateur
- Le compteur d'air comprimé efector metris surveille la fabrication du fromage.
- Le détecteur de distance optique efector pmd surveille la fabrication de crème glacée
- Détection de liquides sur une cuve
- Cellule photoélectrique surveillant la fabrication du fromage
- Signalisation des positions sur des vérins pneumatiques
- Contrôle de pression sur les homogénéisateurs
- Protection marche à sec sur une pompe
- Surveillance de températures sur un échangeur thermique
- Diagnostic de vibrations sur un homogénéisateur