Contrôle des vannes avec AS-Interface

Exigence
Le système AS-Interface s'est imposé dans la construction mécanique traditionnelle. Ce standard, proposé par différent fabricants pour la communication bus de terrain tout ou rien, remplace le raccordement parallèle existant. Le système bus permet de raccorder des actionneurs et capteurs du plus bas niveau de terrain comme par exemple le module de terrain ProcessLine en acier inox.

Réalisation
La famille AS-i ProcessLine offre de toutes nouvelles options de câblage bus. Grâce à AS-i, les grandes armoires électriques en acier inox coûteuses, et toujours utilisées dans beaucoup d'applications, ne sont plus nécessaires. Les modules bus peuvent être montés là où ils sont nécessaires, c'est-à-dire à proximité de capteurs et actionneurs.

Bénéfices client
Les modules ProcessLine sont montés rapidement et facilement à l'aide d'une seule vis centrale. Tous les raccordements électriques sont réalisés via des prises M12. Les LED d'état sont affichées dans une fenêtre de diagnostic centrale.

Produits utilisés dans cette application

AC2910 - Module ProcessLine actif, Version 2.1 avec mode d'adressage étendu, Protection IP 69K, inox, IP 69K, Température ambiante -5...70 °C, via répartiteur en acier inox E70377 Sélecteur Guide de choix  

collapse D'autres applications dans ce groupe de produits