Signalisation de vannes pour le contrôle des fluides
Exigence
Les vannes à mouvement linéaire doivent signaler leur position (" ouverte "ou " fermée ") au système de commande. La détection des positions intermédiaires par un signal analogique est jusqu'à présent très complexe, c’est le cas par exemple pour un besoin de mesure de déplacement.
Réalisation
efector valvis a été conçu pour signaler les positions des vannes à tige montante jusqu’à 80 mm de course. Le capteur recouvre la tige de la vanne et mesure en continu la position de la tige. Les positions de vannes sont transmises à la commande par des sorties de commutation. Les seuils de commutation sont programmés par apprentissage. Le capteur signale jusqu'à trois positions de vanne à la commande : vanne ouverte, vanne fermée et une position intermédiaire autre, par ex. le battement du clapet inférieur. De plus, la résolution des pas de mesure de 0,2 mm est une aide pour la maintenance conditionnelle des joints d’étanchéité des vannes. De cette manière, la fréquence des interventions de maintenance est fonction de l'état d'usure du joint, ce qui augmente la durée de vie et d'utilisation.
Bénéfices client
Grâce à sa signalisation précise de position de vannes, l'efector valvis permet un contrôle fiable des fluides. Même en cas de joint de vannes rétréci ou gonflé, aucun signal de commutation n’est perdu. Comme l’actionneur de vanne est complètement couvert par l'adaptateur, le risque de blessures est minimisé de ce fait. De plus, le signal analogique permet une commande exacte des vannes de régulation.
Les vannes à mouvement linéaire doivent signaler leur position (" ouverte "ou " fermée ") au système de commande. La détection des positions intermédiaires par un signal analogique est jusqu'à présent très complexe, c’est le cas par exemple pour un besoin de mesure de déplacement.
Réalisation
efector valvis a été conçu pour signaler les positions des vannes à tige montante jusqu’à 80 mm de course. Le capteur recouvre la tige de la vanne et mesure en continu la position de la tige. Les positions de vannes sont transmises à la commande par des sorties de commutation. Les seuils de commutation sont programmés par apprentissage. Le capteur signale jusqu'à trois positions de vanne à la commande : vanne ouverte, vanne fermée et une position intermédiaire autre, par ex. le battement du clapet inférieur. De plus, la résolution des pas de mesure de 0,2 mm est une aide pour la maintenance conditionnelle des joints d’étanchéité des vannes. De cette manière, la fréquence des interventions de maintenance est fonction de l'état d'usure du joint, ce qui augmente la durée de vie et d'utilisation.
Bénéfices client
Grâce à sa signalisation précise de position de vannes, l'efector valvis permet un contrôle fiable des fluides. Même en cas de joint de vannes rétréci ou gonflé, aucun signal de commutation n’est perdu. Comme l’actionneur de vanne est complètement couvert par l'adaptateur, le risque de blessures est minimisé de ce fait. De plus, le signal analogique permet une commande exacte des vannes de régulation.
Produits utilisés dans cette application
D'autres applications dans ce groupe de produits