Surveillance de températures sur un échangeur thermique

Exigence
Lors d'un réchauffement indirect, on utilise un échangeur thermique pour la transmission de la chaleur. On fait la différence ce faisant entre les échangeurs thermiques à plaques, les échangeurs thermiques tubulaires et les échangeurs thermiques à racloir. La surveillance correcte et le respect de la température sont décisifs pour le fluide à surveiller.

Réalisation
Pour surveiller la température du process, des capteurs de température ifm de la série TM pour applications aseptiques en combinaison avec le boîtier électronique TR peuvent être utilisés pour l'application.

Bénéfices client
Les sondes de température type TM avec homologation EHEDG sont destinées au montage dans des cuves et tuyaux d’applications aseptiques. L'élément de mesure de la classe de précision A selon CEI 751 assure une haute exactitude, la sonde effilée assure un bon temps de réponse. Les matières utilisées résistent également aux fluides agressifs. Les sondes de température type TM sont raccordées au boîtier de contrôle de type TR via des câbles de raccordement.

Produits utilisés dans cette application

TM0061 - Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12 Sélecteur Guide de choix  
TR2432 - Boîtier de contrôle pour capteurs de température, Interface de communication: IO-Link 1.0 (esclave COM2, 38,4 kbaud), Visualisation alphanumérique à 4 digits, Sortie tout ou rien, Sortie analogique 4...20 mA ou 0...10 V, IP 67, Température ambiante -25...70 °C, Etendue de mesure: -40...300 °C, connecteur M12 Sélecteur Guide de choix Informations sur ces produits

collapse D'autres applications dans ce groupe de produits