Surveillance de température sur un échangeur thermique
Exigence
Les températures des circuits primaires et secondaires d'un échangeur de chaleur à plaques doivent être détectées dans les conduits d'alimentation et de retour. Elles sont à afficher et intégrer dans la gestion technique des bâtiments via un signal standard.
Réalisation
Un tube protecteur est soudé dans le conduit d'alimentation et de retour des circuits primaires et secondaires. Les capteurs de température TT2050, particulièrement fiables, sont vissés dans les tubes protecteurs 1/2" (référence E35020). Le boîtier électronique TR2432 est monté directement sur le capteur à l'aide de l'adaptateur E30017. L'affichage à 7 segments du boîtier électronique affiche la température sur site de manière clairement visible. La sortie analogique réglable et standardisée est raccordée à la gestion technique des bâtiments. Le câble de raccordement EVT004 possède la protection IP67.
Bénéfices client
Grâce à la détection rapide des changements de température, la gestion technique des bâtiments peut réagir sur ces changements plus facilement. L'affichage précis de la température actuelle est très avantageux pour le service technique gérant les bâtiments. La détection en continu des signaux standards et les consommations d'énergie sont détectées et évaluées. D'autres avantages sont la protection élevée IP67 et l'immunité aux parasites grâce à une technologie robuste.
Les températures des circuits primaires et secondaires d'un échangeur de chaleur à plaques doivent être détectées dans les conduits d'alimentation et de retour. Elles sont à afficher et intégrer dans la gestion technique des bâtiments via un signal standard.
Réalisation
Un tube protecteur est soudé dans le conduit d'alimentation et de retour des circuits primaires et secondaires. Les capteurs de température TT2050, particulièrement fiables, sont vissés dans les tubes protecteurs 1/2" (référence E35020). Le boîtier électronique TR2432 est monté directement sur le capteur à l'aide de l'adaptateur E30017. L'affichage à 7 segments du boîtier électronique affiche la température sur site de manière clairement visible. La sortie analogique réglable et standardisée est raccordée à la gestion technique des bâtiments. Le câble de raccordement EVT004 possède la protection IP67.
Bénéfices client
Grâce à la détection rapide des changements de température, la gestion technique des bâtiments peut réagir sur ces changements plus facilement. L'affichage précis de la température actuelle est très avantageux pour le service technique gérant les bâtiments. La détection en continu des signaux standards et les consommations d'énergie sont détectées et évaluées. D'autres avantages sont la protection élevée IP67 et l'immunité aux parasites grâce à une technologie robuste.
Produits utilisés dans cette application