Surveillance de la température d’huile hydraulique
Exigence
Pour le fonctionnement optimal de la machine, la température de l'huile hydraulique doit se trouver dans une plage prédéfinie.
Réalisation
Un capteur de température à mesure précise est raccordé au boîtier de contrôle TR7432. Celui-ci transmet les valeurs, au-dessus ou en dessous de la température, au système de commande de la température par deux signaux de commutation.
Bénéfices client
La mécanique robuste et hautement résistante aux vibrations et chocs garantit une opération fiable du groupe. Ainsi la disponibilité de l'installation raccordée est accrue.
Pour le fonctionnement optimal de la machine, la température de l'huile hydraulique doit se trouver dans une plage prédéfinie.
Réalisation
Un capteur de température à mesure précise est raccordé au boîtier de contrôle TR7432. Celui-ci transmet les valeurs, au-dessus ou en dessous de la température, au système de commande de la température par deux signaux de commutation.
Bénéfices client
La mécanique robuste et hautement résistante aux vibrations et chocs garantit une opération fiable du groupe. Ainsi la disponibilité de l'installation raccordée est accrue.
Produits utilisés dans cette application
D'autres applications dans ce groupe de produits
- Contrôle de niveau dans une machine à laver industrielle
- Contrôle de niveau dans un bac à copeaux
- Contrôle de niveau d'huile dans un groupe hydraulique
- Reconnaissance d'objets " roulement présent " pour le montage de boîtes de vitesse
- Contrôle de position des disques de frein
- Contrôle de positions sur un convoyeur à rouleaux
- Régulation de pression des groupes hydrauliques
- Contrôle de pression sur une machine à laver industrielle
- Surveillance de la température d’huile hydraulique