Capteur de pression spécial pour la surveillance d'un système de fûts
Exigence
Les systèmes 'KEG' servent au nettoyage de fûts Ils font partie des systèmes dits secondaires, parce qu'ils n'ont pas de contact direct avec le produit agroalimentaire. La pression du produit de nettoyage doit être surveillée précisément.
Réalisation
Les capteurs de pression ifm de la série PE développés spécifiquement pour cette application résistent aux produits de nettoyage chimiques agressifs.
Bénéfices client
La cellule de mesure céramique à haute pureté avec joint d'étanchéité EPDM offre une haute résistance chimique. Cela assure un fonctionnement sans surcharges et stable à long terme. La haute exactitude du seuil (0,5 %) des deux points de consigne indépendants à hystérésis minimal (0,5 %) fait de ces capteurs de la série PE, résistants aux dépressions, une unité à un prix optimal dans les processus périphériques.
Les systèmes 'KEG' servent au nettoyage de fûts Ils font partie des systèmes dits secondaires, parce qu'ils n'ont pas de contact direct avec le produit agroalimentaire. La pression du produit de nettoyage doit être surveillée précisément.
Réalisation
Les capteurs de pression ifm de la série PE développés spécifiquement pour cette application résistent aux produits de nettoyage chimiques agressifs.
Bénéfices client
La cellule de mesure céramique à haute pureté avec joint d'étanchéité EPDM offre une haute résistance chimique. Cela assure un fonctionnement sans surcharges et stable à long terme. La haute exactitude du seuil (0,5 %) des deux points de consigne indépendants à hystérésis minimal (0,5 %) fait de ces capteurs de la série PE, résistants aux dépressions, une unité à un prix optimal dans les processus périphériques.
Produits utilisés dans cette application
D'autres applications dans ce groupe de produits
- Surveillance de températures sur une cuve
- Signalisation en continu des positions de vannes à tige montante
- Le détecteur inductif double pour la signalisation des positions d'actionneurs 1/4 de tour.
- Contrôle de filtres par des capteurs de pression
- Surveillance de trous d'homme
- Détecteur optique pour la détection de bouteilles PET
- Détection de positions sur des îlots de vannes
- Signalisation des positions sur un tableau de pontage
- Capteur de pression spécial pour la surveillance d'un système de fûts
- Contrôle des vannes avec AS-Interface