Protection marche à sec sur une pompe
Exigence
Si des liquides alimentaires comme des produits laitiers ou des boissons sont convoyés, le flux des produits doit être surveillé. L’arrêt du flux des produits peut provoquer des dégâts et des temps d'arrêt considérables.
Réalisation
Ici, les capteurs de débit SI6000 surveillent la pompe. Ceci évite efficacement une marche à sec et donc une détérioration de la pompe.
Bénéfices client
Le boîtier robuste en inox avec indice de protection IP 69 K convient pour des applications dans un environnement difficile. Les réglages du débit et des seuils de commutation se font tout simplement par bouton-poussoir. Le débit et le seuil de commutation sont indiqués par une LED multicolore sur l'appareil. La répétabilité élevée des seuils de commutation permet une utilisation optimale. Le réglage individuel du capteur est facilité par les fonctions teach. Le verrouillage électronique des réglages offre une sécurité supplémentaire. Le capteur de débit est conçu pour des températures de fluide allant jusqu'à 120°C. Les capteurs de débit peuvent être intégrés dans de multiples applications grâce à leur large variété de raccords process.
Si des liquides alimentaires comme des produits laitiers ou des boissons sont convoyés, le flux des produits doit être surveillé. L’arrêt du flux des produits peut provoquer des dégâts et des temps d'arrêt considérables.
Réalisation
Ici, les capteurs de débit SI6000 surveillent la pompe. Ceci évite efficacement une marche à sec et donc une détérioration de la pompe.
Bénéfices client
Le boîtier robuste en inox avec indice de protection IP 69 K convient pour des applications dans un environnement difficile. Les réglages du débit et des seuils de commutation se font tout simplement par bouton-poussoir. Le débit et le seuil de commutation sont indiqués par une LED multicolore sur l'appareil. La répétabilité élevée des seuils de commutation permet une utilisation optimale. Le réglage individuel du capteur est facilité par les fonctions teach. Le verrouillage électronique des réglages offre une sécurité supplémentaire. Le capteur de débit est conçu pour des températures de fluide allant jusqu'à 120°C. Les capteurs de débit peuvent être intégrés dans de multiples applications grâce à leur large variété de raccords process.
Produits utilisés dans cette application
![]() |
SI6800 - Capteur de débit, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -25...60 °C, connecteur M12 | ![]() |
![]() |
D'autres applications dans ce groupe de produits
- Surveillance continue de roulements sur un séparateur
- Le compteur d'air comprimé efector metris surveille la fabrication du fromage.
- Le détecteur de distance optique efector pmd surveille la fabrication de crème glacée
- Détection de liquides sur une cuve
- Cellule photoélectrique surveillant la fabrication du fromage
- Signalisation des positions sur des vérins pneumatiques
- Contrôle de pression sur les homogénéisateurs
- Protection marche à sec sur une pompe
- Surveillance de températures sur un échangeur thermique
- Diagnostic de vibrations sur un homogénéisateur