Protection anti-marche à sec et diagnostic des vibrations d'une pompe pour eaux usées

Exigence
Des pompes de recirculation d'eau d'un bassin sont utilisées pour transporter l'eau usée du bac de récupération d'eau. En général, il y a un risque pour ces pompes lors de la marche à sec. Une protection anti-marche à sec et un diagnostic continu des vibrations sur ces pompes pour l'eau usée sont donc très importants pour un fonctionnement sans perturbation.

Réalisation
L'emploi du capteur de diagnostic de vibrations efector octavis, type VSA001, et de l'électronique de diagnostic VSE002 mène au résultat souhaité pour cette application. Le filetage M8 sur le capteur de vibration permet un montage facile des capteurs sur les raccords existants des pompes. Le logiciel de paramétrage VES et le support de notre spécialiste ainsi que la formation des installateurs au logiciel assisté par menu permettent une mise en service rapide.

Bénéfices client
La surveillance anti-marche à sec sans interventions dans la tuyauterie permet le contrôle ou le remplacement du système avec l'installation en marche. Un montage ultérieur sur des systèmes existants peut se réaliser facilement. La fiabilité opérationnelle est augmentée par le diagnostic des roulements et des vibrations sur la pompe. Des états de fonctionnement inadmissibles sont signalés. Dès maintenant, l'utilisateur peut pratiquer de la maintenance préventive conditionnelle. Cela réduit les coûts et évite des temps d'arrêt imprévus du système.

Produits utilisés dans cette application

VSA001 - Capteur de vibration, détection de vibrations jusqu'à ± 25 g, pour la connection à une électronique de diagnostic externe, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -30...125 °C, connecteur M12   Guide de choix  
VSE002 - Electronique de diagnostic pour accéléromètre, interface Ethernet, IP 20, Température ambiante 0...70 °C, Combicon Sélecteur Guide de choix  
VES003 - Logiciel de paramétrage pour VSExxx Sélecteur Guide de choix  
EVT066 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...100 °C, 40 m câble PVC Sélecteur Guide de choix  

collapse D'autres applications dans ce groupe de produits