Contrôle de pression de l'eau de refroidissement en production
Exigence
Le circuit d'eau froide de refroidissement de l'alimentation de la centrale doit être équipé d'une mesure de pression rapide et bien lisible. Elle doit remplir une haute classe de protection pour résister à une éventuelle fuite d'eau. Les signaux de commutation doivent directement contrôler la pompe sans interconnecter la gestion technique des bâtiments.
Réalisation
Les capteurs de pression ifm de la série PN indiquent la valeur mesurée directement sur site sur un affichage à 7 segments bien lisible. Le haut indice de protection IP 67 protège contre les projections d'eau non intentionnelles sans affecter le fonctionnement. Les capteurs détectent la pression process du circuit de refroidissement pour les presses à injecter. Les signaux de sortie analogiques standardisés sont directement reliés aux entrées du contrôle de la pompe.
Bénéfices client
La détection très rapide et précise du changement de la pression permet un contrôle précis de la pompe. Même en cas de défaillance possible de la gestion technique des bâtiments (GTB) supérieure, la pompe peut être contrôlée sur site. De plus, la GTB est soulagée. En outre, la fonction à distance est maintenue via la GTB. Par rapport à l'affichage de pression analogique utilisé jusqu'à présent, une meilleure lisibilité est maintenant réalisée grâce à l'affichage LED à 7 segments allumé en rouge.
Le circuit d'eau froide de refroidissement de l'alimentation de la centrale doit être équipé d'une mesure de pression rapide et bien lisible. Elle doit remplir une haute classe de protection pour résister à une éventuelle fuite d'eau. Les signaux de commutation doivent directement contrôler la pompe sans interconnecter la gestion technique des bâtiments.
Réalisation
Les capteurs de pression ifm de la série PN indiquent la valeur mesurée directement sur site sur un affichage à 7 segments bien lisible. Le haut indice de protection IP 67 protège contre les projections d'eau non intentionnelles sans affecter le fonctionnement. Les capteurs détectent la pression process du circuit de refroidissement pour les presses à injecter. Les signaux de sortie analogiques standardisés sont directement reliés aux entrées du contrôle de la pompe.
Bénéfices client
La détection très rapide et précise du changement de la pression permet un contrôle précis de la pompe. Même en cas de défaillance possible de la gestion technique des bâtiments (GTB) supérieure, la pompe peut être contrôlée sur site. De plus, la GTB est soulagée. En outre, la fonction à distance est maintenue via la GTB. Par rapport à l'affichage de pression analogique utilisé jusqu'à présent, une meilleure lisibilité est maintenant réalisée grâce à l'affichage LED à 7 segments allumé en rouge.
Produits utilisés dans cette application
D'autres applications dans ce groupe de produits