Contrôle de pression sur les homogénéisateurs

Exigence
L'homogénéisation est un processus important dans l'industrie laitière et dans le traitement de graisses. Afin d'avoir un processus ciblé et reproductible, les conditions de pression dans la pompe doivent être surveillées et réglées de manière précise.

Réalisation
La sortie analogique du capteur de pression PY9000 est liée à la commande des pompes à piston. L'utilisateur peut fixer le couloir de pression pour l'adaptation du groupe à l'écartement de la buse.

Bénéfices client
La cellule de mesure céramique sans dérive et stable à long terme du PY9000 ne nécessite aucun séparateur de pression. Grâce au support patenté et éprouvé de la cellule de mesure, un fonctionnement sûr et stable à long terme est assuré. Utilisant la sortie de commutation supplémentaire du capteur, un arrêt d'urgence peut être déclenché en quelques millisecondes si une pression maximale prédéfinie est dépassée.

Produits utilisés dans cette application

PY9000 - Capteur de pression 600 bar pour homogénéisateurs, Zéro et pleine échelle réglables, Fonction programmable, DC PNP/NPN, Visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie tout ou rien ou sortie analogique, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: 0...600 bar, connecteur M12 Sélecteur Guide de choix  

collapse D'autres applications dans ce groupe de produits