Contrôle de pression sur une machine à laver industrielle
Exigence
Une pression constante est nécessaire pour une pompe haute pression. Le moteur de la pompe doit fonctionner à des vitesses différentes, selon le débit de refoulement.
Réalisation
Un capteur analogique du type PN3060 surveille en continu la pression de sortie de la pompe. La sortie analogique du capteur est liée à l'entrée de la régulation de moteur. En cas d'une chute de pression, la vitesse de la pompe est immédiatement augmentée.
Bénéfices client
Une pression du système constante est réalisée grâce à l'emploi de ce capteur à un prix compétitif. Une régulation rapide est assurée.
Une pression constante est nécessaire pour une pompe haute pression. Le moteur de la pompe doit fonctionner à des vitesses différentes, selon le débit de refoulement.
Réalisation
Un capteur analogique du type PN3060 surveille en continu la pression de sortie de la pompe. La sortie analogique du capteur est liée à l'entrée de la régulation de moteur. En cas d'une chute de pression, la vitesse de la pompe est immédiatement augmentée.
Bénéfices client
Une pression du système constante est réalisée grâce à l'emploi de ce capteur à un prix compétitif. Une régulation rapide est assurée.
Produits utilisés dans cette application
D'autres applications dans ce groupe de produits
- Contrôle de niveau dans une machine à laver industrielle
- Contrôle de niveau dans un bac à copeaux
- Contrôle de niveau d'huile dans un groupe hydraulique
- Reconnaissance d'objets " roulement présent " pour le montage de boîtes de vitesse
- Contrôle de position des disques de frein
- Contrôle de positions sur un convoyeur à rouleaux
- Régulation de pression des groupes hydrauliques
- Contrôle de pression sur une machine à laver industrielle
- Surveillance de la température d’huile hydraulique