Régulation de pression des groupes hydrauliques
Exigence
L'hydraulique est le système central d'une machine-outil. Une pression d'huile constante est décisive dans le fonctionnement de la machine et donc aussi pour la qualité du traitement.
Réalisation
Les capteurs de pression de la série PN7 sont spécialement conçus pour ces applications. Avec les deux sorties de commutation librement réglables, ils contrôlent directement le moteur de la pompe.
Bénéfices client
Des valeurs au-dessus ou en dessous de la pression du système sont évitées de manière fiable. Conséquence : augmentation de la fiabilité opérationnelle et une qualité constante des pièces à usiner.
L'hydraulique est le système central d'une machine-outil. Une pression d'huile constante est décisive dans le fonctionnement de la machine et donc aussi pour la qualité du traitement.
Réalisation
Les capteurs de pression de la série PN7 sont spécialement conçus pour ces applications. Avec les deux sorties de commutation librement réglables, ils contrôlent directement le moteur de la pompe.
Bénéfices client
Des valeurs au-dessus ou en dessous de la pression du système sont évitées de manière fiable. Conséquence : augmentation de la fiabilité opérationnelle et une qualité constante des pièces à usiner.
Produits utilisés dans cette application
D'autres applications dans ce groupe de produits
- Contrôle de niveau dans une machine à laver industrielle
- Contrôle de niveau dans un bac à copeaux
- Contrôle de niveau d'huile dans un groupe hydraulique
- Reconnaissance d'objets " roulement présent " pour le montage de boîtes de vitesse
- Contrôle de position des disques de frein
- Contrôle de positions sur un convoyeur à rouleaux
- Régulation de pression des groupes hydrauliques
- Contrôle de pression sur une machine à laver industrielle
- Surveillance de la température d’huile hydraulique