Contrôle de position des portes rapides
Exigence
Normalement les portes rapides sont surveillées à l'aide d'un interrupteur de sécurité. Pour ne pas perdre de temps, l'interrupteur de sécurité doit démarrer le process suivant avant que la position finale soit atteinte.
Réalisation
Au lieu d'un interrupteur de sécurité mécanique, un détecteur de sécurité du type GM701S est utilisé. Avantage : il ne nécessite pas de cible codée spécifique pour commuter de manière fiable. Grâce à une cible prolongée, l'état de sécurité est détecté clairement avant que la position finale soit atteinte. Les procédés de serrage suivants démarrent dès la fermeture de la porte.
Bénéfices client
Par une simple mesure de construction, le temps du cycle a été réduit de trois secondes - en maintenant le même degré de sécurité. La productivité est élevée par rapport à l'ancien système de détection avec des interrupteurs de sécurité mécaniques.
Normalement les portes rapides sont surveillées à l'aide d'un interrupteur de sécurité. Pour ne pas perdre de temps, l'interrupteur de sécurité doit démarrer le process suivant avant que la position finale soit atteinte.
Réalisation
Au lieu d'un interrupteur de sécurité mécanique, un détecteur de sécurité du type GM701S est utilisé. Avantage : il ne nécessite pas de cible codée spécifique pour commuter de manière fiable. Grâce à une cible prolongée, l'état de sécurité est détecté clairement avant que la position finale soit atteinte. Les procédés de serrage suivants démarrent dès la fermeture de la porte.
Bénéfices client
Par une simple mesure de construction, le temps du cycle a été réduit de trois secondes - en maintenant le même degré de sécurité. La productivité est élevée par rapport à l'ancien système de détection avec des interrupteurs de sécurité mécaniques.
Produits utilisés dans cette application
![]() |
GM701S - Détecteur de sécurité inductif, Zone de validation: 10...15 mm, non encastrable, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...70 °C, connecteur M12 | ![]() |
![]() |
D'autres applications dans ce groupe de produits