Contrôle de position des disques de frein

Exigence
Sur la ligne de production des jambes de force, des disques de frein sont placés sur les palettes pour le montage suivant. Un perçage définit le positionnement. Il faut garantir le bon positionnement des disques de frein avant le montage.

Réalisation
Le détecteur de vision ifm surveille la position exacte du disque de frein. La prochaine étape de montage est seulement déclenchée si la position est correcte.

Bénéfices client
Les disques de frein mal positionnés ne seront pas traités. On évite ainsi des coûts excessifs qui pouvaient survenir auparavant à cause des rectifications de disques de frein mal montés.

Produits utilisés dans cette application

O2D222 - Détecteur de reconnaissance d'objets, Taille max. de la zone de lecture : 1280 x 960 mm Eclairage infrarouge 850 nm, IP 67, Température ambiante -10...60 °C, M12 connecteur mâle, 8 pôles M12 connecteur femelle, 4 pôles   Guide de choix  

collapse D'autres applications dans ce groupe de produits