Signalisation des positions sur des vérins pneumatiques
Exigence
Des vérins pneumatiques sont utilisés dans de nombreux secteurs de l'industrie agroalimentaire.
Réalisation
Les détecteurs ifm pour vérins, ayant la protection IP 69K, satisfont aux hautes exigences et détectent la position du piston de manière fiable.
Bénéfices client
Grâce à sa fixation par clip le détecteur est immédiatement positionné dans la rainure de façon stable. Un élément AMR est intégré dans les nouveaux détecteurs pour vérins. Cet élément fonctionne selon le principe magnétorésistif. La cellule AMR réagit à des champs magnétiques de manière extrêmement sensible. Ainsi, les détecteurs peuvent être utilisés partout où une détection de position exacte et une hystérésis faible sont importantes, par ex. vérins faible course.
Des vérins pneumatiques sont utilisés dans de nombreux secteurs de l'industrie agroalimentaire.
Réalisation
Les détecteurs ifm pour vérins, ayant la protection IP 69K, satisfont aux hautes exigences et détectent la position du piston de manière fiable.
Bénéfices client
Grâce à sa fixation par clip le détecteur est immédiatement positionné dans la rainure de façon stable. Un élément AMR est intégré dans les nouveaux détecteurs pour vérins. Cet élément fonctionne selon le principe magnétorésistif. La cellule AMR réagit à des champs magnétiques de manière extrêmement sensible. Ainsi, les détecteurs peuvent être utilisés partout où une détection de position exacte et une hystérésis faible sont importantes, par ex. vérins faible course.
Produits utilisés dans cette application
D'autres applications dans ce groupe de produits
- Surveillance continue de roulements sur un séparateur
- Le compteur d'air comprimé efector metris surveille la fabrication du fromage.
- Le détecteur de distance optique efector pmd surveille la fabrication de crème glacée
- Détection de liquides sur une cuve
- Cellule photoélectrique surveillant la fabrication du fromage
- Signalisation des positions sur des vérins pneumatiques
- Contrôle de pression sur les homogénéisateurs
- Protection marche à sec sur une pompe
- Surveillance de températures sur un échangeur thermique
- Diagnostic de vibrations sur un homogénéisateur