Signalisation des positions sur un tableau de pontage

Exigence
Des détecteurs inductifs sont utilisés pour la détection de la position du pontage sur un tableau de pontage.

Réalisation
Les détecteurs efector m de type IGT241 remplacent les détecteurs de proximité existants.

Bénéfices client
Avec son boîtier d'une longueur de 90 mm (longueur de filetage 70 mm), IGT241 a été spécifiquement conçu pour cette application. Les détecteurs conventionnels avec une longueur de filetage de 50 mm sont trop courts pour cette application. Grâce à l'emploi de matières adaptées (boîtier et écrous de fixation en inox, contacts dorés) et la résistance prouvée contre les agents de nettoyage courants (certificat Ecolab), ce détecteur est idéal pour les processus de nettoyage fréquents dans le secteur agroalimentaire.

Produits utilisés dans cette application

IGT241 - Détecteur inductif, M18 x 1, Portée augmentée, DC PNP, Portée 8 mm, encastrable, IP 67, Température ambiante 0...100 °C, connecteur M12, Contacts dorés Sélecteur Guide de choix  

collapse D'autres applications dans ce groupe de produits