Détection de positions sur des îlots de vannes

Exigence
Les nœuds de vannes offrent un grand nombre de voies de remplissage et d'évacuation sans devoir ouvrir les tubes ou changer les panneaux manuellement. Les opérations fréquentes de nettoyage avec des chocs de température et des produits de nettoyage agressifs dans ces applications exigent beaucoup des détecteurs utilisés.

Réalisation
Les boîtiers tout inox (1.4404/316L) des nouveaux détecteurs inductifs de la série T d'ifm offrent une solution optimale pour l'application.

Bénéfices client
Grâce à leur conception et leur indice de protection élevé IP 69 K, ces détecteurs robustes ont une durée de vie extrêmement longue et donc permettent un fonctionnement fiable de l'installation. Ces détecteurs, qui peuvent être utilisés jusqu'à 100 °C, se distinguent par leur résistance aux fréquentes opérations de nettoyage et aux chocs de température. Pour le boîtier, le tube fileté ainsi que la face active sont en acier inox.

Produits utilisés dans cette application

IFT240 - Détecteur inductif, M12 x 1, Boîtier entièrement métallique, Portée augmentée, DC PNP, Portée 3 mm, encastrable, IP 68 / IP 69K, Température ambiante 0...100 °C, connecteur M12, Contacts dorés Sélecteur Guide de choix Informations sur ces produits

collapse D'autres applications dans ce groupe de produits