Cellule photoélectrique surveillant la fabrication du fromage

Exigence
Dans des presses à fromage, le lactosérum résiduel est retiré par pression mécanique du caillé. Après le remplissage de la presse, de nombreux vérins pneumatiques fournissent la pression nécessaire.

Réalisation
Les barrages photoélectriques de la gamme OG wetline d'ifm surveillent le fonctionnement correct des vérins pneumatiques.

Bénéfices client
Si après le processus de compression un vérin pneumatique ne revient pas à sa position initiale, la vidange de la presse à fromage peut entraîner des dégâts et donc des arrêts de production. Ceci peut être évité par une vérification des vérins.

Produits utilisés dans cette application

OGE300 - Barrage photoélectrique, M18 x 1, obscurcissement, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante: -25...80 °C, Portée ...20 m, connecteur M12 Sélecteur Guide de choix Informations sur ces produits
OGS300 - Barrage photoélectrique, M18 x 1, DC, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante: -25...80 °C, Portée ...20 m, connecteur M12 Sélecteur Guide de choix Informations sur ces produits

collapse D'autres applications dans ce groupe de produits