Détection de jambon reconstitué par un détecteur optoélectronique

Exigence
Dans l'industrie agroalimentaire, les robots industriels sont de plus en plus utilisés - même dans des zones humides. Des détecteurs optoélectroniques détectent le produit fabriqué et commandent les convoyeurs. Pour ce faire, un raccordement sûr des détecteurs est indispensable.

Réalisation
Les détecteurs optoélectroniques de la série OG wetline sont conçus notamment pour les applications de l'industrie agroalimentaire comme les fromageries, les brasseries ou pour l'industrie de la viande. Pour leur développement, on a utilisé le savoir-faire acquis dans ces applications depuis plusieurs années. Seuls des matériaux de haute qualité, des process de fabrication fiables et un raccordement correct mènent au succès à long terme. De ce fait, la série ecolink EVT est utilisée comme technologie de connexion.

Bénéfices client
Le boîtier en inox, une lentille en plastique et un système d'étanchéité adapté aux conditions agroalimentaires qualifient l'OG wetline pour les zones humides de l'industrie agroalimentaire où des produits de nettoyage agressifs sont quotidiennement utilisés. La série OG wetline a des portées fixes. Pour les détecteurs avec suppression de l'arrière-plan, l'utilisateur peut choisir entre les portées 100 mm, 200 mm ou 300 mm. La butée mécanique intégrée des connecteurs protège le joint torique contre la destruction en cas de serrage trop fort de l'écrou. Le montage et le démontage du connecteur se font sans outils. Le frein asymétrique retient l'écrou fermement dans sa position, ce qui garantit ainsi une étanchéité optimale et permanente. Des matières de haute qualité, spécifiquement adaptées à ces applications, une surveillance intensive pendant et après la fabrication garantissent un standard de qualité maximal.

Produits utilisés dans cette application

OGH304 - Système réflexion directe, M18 x 1, Suppression de l'arrière-plan, éclairement, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante: -25...80 °C, Portée: ...0,3 m, connecteur M12 Sélecteur Guide de choix Informations sur ces produits
OGE300 - Barrage photoélectrique, M18 x 1, obscurcissement, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante: -25...80 °C, Portée ...20 m, connecteur M12 Sélecteur Guide de choix Informations sur ces produits
OGS300 - Barrage photoélectrique, M18 x 1, DC, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante: -25...80 °C, Portée ...20 m, connecteur M12 Sélecteur Guide de choix Informations sur ces produits

collapse D'autres applications dans ce groupe de produits