Détecteur optique pour la détection de bouteilles PET
Exigence
Par le passé, la détection de matière transparente PET exigeait une adaptation complexe des détecteurs à l'application.
Réalisation
Ce nouveau système, composé d'un système reflex avec filtre de polarisation (O5G500) et d'un réflecteur “ nid d’abeille ” microcube (E20722), est idéal pour la détection fiable des matières PET et du verre.
Bénéfices client
Ce système " plug & play " peut être immédiatement mis en service. La très haute fréquence de commutation de plus de 1.500 Hz permet l'utilisation dans des processus très rapides. Cette haute fréquence de commutation est garantie sur toute la gamme de température. La lumière rouge utilisée facilite l'orientation lors de la mise en service.
Par le passé, la détection de matière transparente PET exigeait une adaptation complexe des détecteurs à l'application.
Réalisation
Ce nouveau système, composé d'un système reflex avec filtre de polarisation (O5G500) et d'un réflecteur “ nid d’abeille ” microcube (E20722), est idéal pour la détection fiable des matières PET et du verre.
Bénéfices client
Ce système " plug & play " peut être immédiatement mis en service. La très haute fréquence de commutation de plus de 1.500 Hz permet l'utilisation dans des processus très rapides. Cette haute fréquence de commutation est garantie sur toute la gamme de température. La lumière rouge utilisée facilite l'orientation lors de la mise en service.
Produits utilisés dans cette application
D'autres applications dans ce groupe de produits
- Surveillance de températures sur une cuve
- Signalisation en continu des positions de vannes à tige montante
- Le détecteur inductif double pour la signalisation des positions d'actionneurs 1/4 de tour.
- Contrôle de filtres par des capteurs de pression
- Surveillance de trous d'homme
- Détecteur optique pour la détection de bouteilles PET
- Détection de positions sur des îlots de vannes
- Signalisation des positions sur un tableau de pontage
- Capteur de pression spécial pour la surveillance d'un système de fûts
- Contrôle des vannes avec AS-Interface