Reconnaissance d'objets " roulement présent " pour le montage de boîtes de vitesse

Exigence
Dans la production d'arbres de transmission un détecteur doit contrôler le montage correct d'un roulement à aiguilles - s'il s'agit du roulement correct et si le montage a été effectué de manière correcte.

Réalisation
Le détecteur de contour efector dualis (référence O2D215) sert pour le contrôle, en combinaison avec une unité d'éclairage (référence O2D905). La comparaison des contours en mode backlight assure la conformité de l'arbre avec les exigences de qualité du client.

Bénéfices client
Le processus de montage est surveillé de manière rapide, facile et précise. Un contrôle visuel supplémentaire n'est plus nécessaire. Le détecteur de contour efector dualis représente une solution à cette application à un prix avantageux.

Produits utilisés dans cette application

O2D222 - Détecteur de reconnaissance d'objets, Taille max. de la zone de lecture : 1280 x 960 mm Eclairage infrarouge 850 nm, IP 67, Température ambiante -10...60 °C, M12 connecteur mâle, 8 pôles M12 connecteur femelle, 4 pôles   Guide de choix  
O2D904 - Unité d'éclairage, Plage lumineuse: 100 x 100 mm, émetteur: lumière rouge visible 660 nm, IP 65, Température ambiante 0...50 °C, câble PUR   Guide de choix Informations sur ces produits

collapse D'autres applications dans ce groupe de produits