Surveillance de la pression du système dans une station de pompage à boue digérée

Exigence
La pression du système, dans une station de pompage à boue digérée, doit être surveillée et indiquée sur site. Pour la visualisation et le respect du protocole, le poste de commande nécessite la valeur mesurée en tant que signal analogique. Les capteurs de pression doivent avoir une conception robuste sans séparateurs mécaniques complexes. Le capteur doit être encastré - sinon, des dépôts peuvent se former, falsifiant la valeur mesurée.

Réalisation
Les capteurs de pression encastrés de la série PF ont été spécifiquement conçus pour l'emploi dans des fluides visqueux et chargés de particules solides. Aucun séparateur n'est nécessaire. La cellule de mesure céramique-capacitive encastrée évite les dépôts. Les paramètres du capteur de pression peuvent être adaptés à la commande du système via un menu clairement structuré.

Bénéfices client
Les capteurs de pression ifm de la série PF offrent de nombreuses fonctions dans un seul appareil : indication de la pression du process, sorties de commutation paramétrables pour la signalisation de valeurs limites, ainsi qu'une sortie analogique pour la télétransmission de la pression du système. La cellule de mesure encastrée évite les dépôts et assure un long fonctionnement sans perturbation.

Produits utilisés dans cette application

PF2654 - Capteur de pression combiné, pour une parfaite étanchéite, Boîtier orientable 350°, Zéro et pleine échelle réglables, Fonction programmable, DC PNP/NPN, Visualisation digitale, 2 sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie tout ou rien ou sortie analogique, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -0,5...10 bar, connecteur M12 Sélecteur Guide de choix