Surveillance de trous d'homme
Exigence
Une application typique dans l'industrie agroalimentaire est la surveillance sûre des " trous d'homme ". L'objectif est la protection du personnel de maintenance contre d’éventuelles blessures causées par des pièces de machines et d'installations en mouvement.
Réalisation
Des détecteurs de sécurité inductifs de la catégorie 4 et SIL3 détectent directement sans contact le couvercle en inox (trou d'homme). Ceci rend inutile un second élément.
Bénéfices client
Pour le fonctionnement du détecteur de sécurité, un second élément tel qu’un aimant ou une cible codée n’est pas nécessaire. Le détecteur de sécurité inductif détecte directement des métaux comme par exemple l’acier inox ou l’acier doux qui sont déjà utilisés dans l'installation.
Une application typique dans l'industrie agroalimentaire est la surveillance sûre des " trous d'homme ". L'objectif est la protection du personnel de maintenance contre d’éventuelles blessures causées par des pièces de machines et d'installations en mouvement.
Réalisation
Des détecteurs de sécurité inductifs de la catégorie 4 et SIL3 détectent directement sans contact le couvercle en inox (trou d'homme). Ceci rend inutile un second élément.
Bénéfices client
Pour le fonctionnement du détecteur de sécurité, un second élément tel qu’un aimant ou une cible codée n’est pas nécessaire. Le détecteur de sécurité inductif détecte directement des métaux comme par exemple l’acier inox ou l’acier doux qui sont déjà utilisés dans l'installation.
Produits utilisés dans cette application
![]() |
GI505S - Détecteur de sécurité inductif, M30 x 1,5, Zone de validation: 6...12 mm, non encastrable, IP 68 / IP 69K, Température ambiante 0...70 °C, connecteur M12 | ![]() |
D'autres applications dans ce groupe de produits
- Surveillance de températures sur une cuve
- Signalisation en continu des positions de vannes à tige montante
- Le détecteur inductif double pour la signalisation des positions d'actionneurs 1/4 de tour.
- Contrôle de filtres par des capteurs de pression
- Surveillance de trous d'homme
- Détecteur optique pour la détection de bouteilles PET
- Détection de positions sur des îlots de vannes
- Signalisation des positions sur un tableau de pontage
- Capteur de pression spécial pour la surveillance d'un système de fûts
- Contrôle des vannes avec AS-Interface