Surveillance & diagnostic de centrifugeuses et de décanteurs

Exigence
Les décanteurs ont pour but de clarifier les liquides ou de séparer les liquides de densités différentes. Sur des machines lourdes ayant souvent le roulement sur un côté seulement comme par exemple des décanteurs et des centrifugeuses à tamis, il faut surveiller les roulements, les engrenages et d'autres transmissions. En outre, pour la séparation solide/liquide il est nécessaire de surveiller le débit. Dans ce cas le niveau doit aussi être surveillé.

Réalisation
Les roulements et les engrenages planétaires sont soumis à un graissage forcé. Des capteurs de température et de pression surveillent le circuit d'huile. Un système de surveillance vibratoire de la série efector octavis surveille l'engrenage et l'arbre. Des boîtiers électroniques contrôlent les vitesses de rotation et signalent, le cas échéant, le glissement des transmissions (par ex. courroies).

Bénéfices client
Pendant la préparation de la production, ces étapes de travail pour la fabrication de produits de base ou d'agents représentent souvent une impasse. C'est surtout le cas pour la production 24 heures sur 24. Les roulements sont issus de fabrications spéciales, donc pas des produits de masse, et font ainsi l'objet d'un long délai de livraison. De plus, la révision et la réparation prennent beaucoup de temps. Ainsi, un diagnostic fiable est indispensable afin d'éviter des pertes de production soudaines. Avec les capteurs d'ifm electronic une disponibilité maximale des machines est assurée.

Les nouveaux contrôleurs de débit d'ifm electronic

Présentation virtuelle du produit (animation flash) Fichier avec flash player intégré (fichier EXE 488 kb)

Produits utilisés dans cette application

VE1001 - Appareil de diagnostic de vibrations, Surveillance de vibrations, 5 diagnostics fréquentiels et 2 temporels, Analyse spectrale / FFT Courbe enveloppe FFT Crête V eff RMS, IP 67, Température ambiante -30...60 °C, connecteur M12 + embase M8   Guide de choix  
VKV021 - Surveillance vibratoire, Surveillance vibratoire Veff selon DIN ISO 10816, Raccordement via connecteur M12 Surveillance vibratoire selon DIN ISO 10816 Etendue de mesure veff : 0...25 mm/s Sorties de commutation : normalement fermé et analogique 4...20 mA, IP 67, Température ambiante -25...80 °C, connecteur M12, 1 x normalement fermé DC PNP / 1 x analogique 4...20mA Sélecteur Guide de choix Informations sur ces produits
SU7000 - Capteur de débit à ultrasons, Fonction programmable Fonction totalisateur 2 sorties OUT1 = contrôle de débit (sortie TOR), compteur volumétrique (impulsions), compteur à présélection (sortie TOR) OUT2 = contrôle de débit ou de la température (sortie analogique ou TOR) Entrée pour le signal "remise à zéro compteur", IP 67, Température ambiante -10...60 °C, connecteur M12, Etendue de mesure: 0,0...50,0 l/min / 0,000...3,000 m³/h, Point de consigne haut: 0,1...50,0 l/min / 0,005...3,000 m³/h, Raccord process: G¾ joint plat Sélecteur Guide de choix  
PI2698 - Capteur de pression combiné, pour une parfaite étanchéite, Boîtier orientable 350°, Zéro et pleine échelle réglables, Unités d'affichage: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % du gain, DC PNP/NPN, Visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -0,01...0,25 bar, connecteur M12 Sélecteur Guide de choix  
PT3544 - Capteur de pression électronique, pour les applications industrielles, Sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, Etendue de mesure: 0...10 bar, connecteur M12 Sélecteur Guide de choix  
KD0009 - Détecteur capacitif, Haute immunité aux parasites électromagnétiques, AC/DC, Portée 60 mm, non encastrable, IP 65, Température ambiante -25...80 °C, bornes jusqu'à 2,5 mm², diamètre du câble 7...13 mm, presse-étoupe M20 x 1,5 Sélecteur Guide de choix  
TK7130 - Capteur de température électronique, 2 seuils réglables, Hystérésis, 5 K, fixe, IP 67, Température ambiante -25...70 °C, Etendue de mesure: -25...140 °C, connecteur M12 Sélecteur Guide de choix Informations sur ces produits

collapse D'autres applications dans ce groupe de produits