Surveillance de niveaux limites dans des cuves
Exigence
Des informations sur des niveaux dans des cuves de stockage et de rassemblement sont importants pour les processus dans les systèmes de substrats biologiques. Les eaux usées ainsi que la combinaison de différents produits chimiques utilisés pour la neutralisation sont fortement agressifs. Les niveaux doivent être détectés sans contact avec le fluide.
Réalisation
Le contrôle de niveau à travers une paroi non-métallique de la cuve peut être réalisé de manière facile et fiable utilisant les détecteurs capacitifs de la série KI5087. Avec le kit de montage ifm, le montage est réalisé rapidement. Le réglage se fait de manière intuitive par la fonction apprentissage sur le détecteur. Le raccordement électrique via prise câblée (type EVT) permet une installation facile.
Bénéfices client
Les principaux avantages des détecteurs de niveau capacitifs d’ifm electronic avec une mise en service rapide, conviviale et un prix aussi compétitif, sont rares à trouver. Le réglage flexible des points de commutation facilite la modification ou l'ajout de points de commutation.
Des informations sur des niveaux dans des cuves de stockage et de rassemblement sont importants pour les processus dans les systèmes de substrats biologiques. Les eaux usées ainsi que la combinaison de différents produits chimiques utilisés pour la neutralisation sont fortement agressifs. Les niveaux doivent être détectés sans contact avec le fluide.
Réalisation
Le contrôle de niveau à travers une paroi non-métallique de la cuve peut être réalisé de manière facile et fiable utilisant les détecteurs capacitifs de la série KI5087. Avec le kit de montage ifm, le montage est réalisé rapidement. Le réglage se fait de manière intuitive par la fonction apprentissage sur le détecteur. Le raccordement électrique via prise câblée (type EVT) permet une installation facile.
Bénéfices client
Les principaux avantages des détecteurs de niveau capacitifs d’ifm electronic avec une mise en service rapide, conviviale et un prix aussi compétitif, sont rares à trouver. Le réglage flexible des points de commutation facilite la modification ou l'ajout de points de commutation.
Produits utilisés dans cette application