Contrôle de niveau d'huile dans un groupe hydraulique

Exigence
Le niveau dans un groupe hydraulique doit être surveillé en permanence. En cas de fuite d'huile, par exemple, il est nécessaire d'arrêter l'installation avant que des dommages ou des pertes de production se produisent.

Réalisation
Les capteurs de niveau de la série LK1 avec protection intégrée contre le débordement et deux sorties de commutation librement programmables surveillent le niveau dans le groupe. De plus, ils permettent un contrôle facile de l'alimentation et de l'écoulement.

Bénéfices client
Les capteurs de niveau garantissent une disponibilité élevée du groupe hydraulique.

Produits utilisés dans cette application

LK1022 - Capteur de niveau électronique, Sortie: 2 x normalement ouvert / fermé programmable, Application: lubrifiants/huiles, Visualisation alphanumérique à 4 digits, IP 67, Température ambiante 0...60 °C, embase M12 (d’après EN 61076-2-101) Sélecteur Guide de choix  

collapse D'autres applications dans ce groupe de produits