Contrôle de niveau dans un bac à copeaux

Exigence
Les machines-outils d'usinage ne produisent pas seulement des pièces à usiner mais aussi une quantité importante de copeaux inutiles. Parce qu'ils ont un volume considérable, il est nécessaire de les évacuer en permanence dans un bac à copeaux pour qu'ils ne gênent pas la production des autres pièces à usiner. Le niveau de remplissage de ce bac à copeaux doit être surveillé de manière permanente.

Réalisation
Comme les copeaux ont des arêtes très tranchantes, on a choisi une solution optique sans contact avec les copeaux. A l'aide du détecteur de distance optique O1D100, le niveau est surveillé par le dessus. Si le niveau maximal est atteint, le détecteur fournit un signal pour la vidange du bac à copeaux.

Bénéfices client
Grâce à la vidange automatique du bac à copeaux, la production des pièces à usiner dans les machines-outils n'est pas interrompue inutilement. Ainsi la productivité est considérablement augmentée.

Produits utilisés dans cette application

O1D105 - Détecteur de distance optique, Lumière laser visible, protection classe 2, Visualisation alphanumérique à 4 digits, IP 67, Température ambiante: -10...60 °C, Portée: 0,2...10 m, connecteur M12 Sélecteur Guide de choix Informations sur ces produits

collapse D'autres applications dans ce groupe de produits