Détection de liquides sur une cuve

Exigence
Des niveaux doivent être surveillés dans des réservoirs différents, comme par exemple les réservoirs de pré-stockage, silo, réservoir intermédiaire, réservoir de mélange et réservoir de process.

Réalisation
Pour connaître le niveau de remplissage ainsi que pour enregistrer la pression du système, on utilise des capteurs de pression ifm de la série PI.

Bénéfices client
La cellule de mesure en céramique est résistante aux surcharges, sans dérive, d'une grande pureté (99,9 %), étanche, sans joint torique. Elle permet un fonctionnement du capteur sans entretien, stable à long terme.

Produits utilisés dans cette application

PI2897 - Capteur de pression combiné, Unités d'affichage: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % du gain, Fonction programmable, 2 fils DC / 3 fils DC PNP/NPN, Visualisation alphanumérique à 4 digits, Technologie de connexion 2 fils : sortie analogique, Technologie de connexion 3 fils : 2 sorties, OUT1 = sortie de commutation, OUT2 = sortie de commutation ou sortie analogique, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -0,05...1 bar, connecteur M12 Sélecteur Guide de choix Informations sur ces produits

collapse D'autres applications dans ce groupe de produits