Commande de vannes via AS-i dans un système de retraitement de boue

Exigence
Dans la tuyauterie d'un système de retraitement de boues, des vannes pneumatiques servent de dispositifs de coupure. L'automatisation et la complexité constamment croissantes des processus de traitement nécessitent une technologie d'installation simple et facile à utiliser. Les vannes pneumatiques commandées à distance et leur rétro information sont concernées.

Réalisation
Le système de câblage intelligent AS-i avec ces différents modules de terrain est un bon choix dans cette application. Grâce à la technologie de connexion standardisée AS-i et son utilisation aisée, la mise en pratique se fait sans équipement supplémentaire. L'AirBox (référence AC5270) avec électrovanne à tiroir 5/3 voies assume la tâche d’un l'îlot de vannes de manière décentralisée. Des détecteurs inductifs de la série IGT200 fournissent des informations sur les positions des vannes.

Bénéfices client
Grâce au câble AS-i profilé et aux embases standardisées, les erreurs de câblage sont quasiment impossibles. La simplification de la tuyauterie et du câblage, ainsi que la décentralisation du système à l'aide d'AS-i réduisent les coûts d'installation jusqu'à 30 pour cent. Le maniement facile lors du remplacement de composants et les possibilités de diagnostic réduisent les coûts de maintenance.

Produits utilisés dans cette application

AC5270 - AS-i AirBox, Vanne à tiroir 5/3 voies sans chevauchement positif, Possibilité d'orientation du câble plat dans trois directions, Câble plat AS-i à embrocher directement, Versions 2.11 et 3.0 avec mode d'adressage étendu, IP 65 / IP 67, Température ambiante -10...55 °C Sélecteur Guide de choix Informations sur ces produits
IGT200 - Détecteur inductif, M18 x 1, Portée augmentée, DC PNP, Portée 12 mm, non encastrable, IP 68 / IP 69K , Température ambiante 0...100 °C, connecteur M12, Contacts dorés Sélecteur Guide de choix  
EVC048 - Câble de raccordement, droit / coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR Sélecteur Guide de choix  
EVC048 - Câble de raccordement, droit / coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR Sélecteur Guide de choix